??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC M425-M423-3A-302-VX43T2-010
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC M425-M423-3A-302-VX43T2-010
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0638
TC
descrizione
BCC M425-M423-3A-302-VX43T2-010
PX
Vista prodotto
44259_00
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded, Power indicator = LED green/no, Function indicator = yes/no, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Cable = PVC Yellow, 1 m, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice